PrismaSeT SET/HOEKEN IP30
LVS08713
Metalen goot met ondersteuningen barenstel
Used to create and protect the connection of horizontal busbars between two cubicles installed at right angles.
Horizontale en verticale barenstellen in een zijdelingse ruimte of aan de achterkant van de cellen
IP30-bescherming
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja