PrismaSeT SET AFD. LAT SAMENB IP55
LVS08717
Framecombinaties
Zij-aan-zijIP55-afdichtingskit
De 650 en 800 mm brede frames worden geleverd met een combinatiekit met zes M6-bouten.
Om de IP55-beschermingsgraad te kunnen handhaven
Er moet een optionele pakking tussen de gecombineerde cellen worden geplaatst.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja