PrismaSeT BEV. KABELS L300 (1 ST=4)
LVS08773
Longitudinale kabelbinderondersteuningen
kabelbindersteunen met set van 4
Kabelbindersteunen voor kast van 300 mm breed
Geleverd met het nodige materiaal voor aansluiting op het frame.
Kabelbinderondersteuningen worden gebruikt om de kabels correct in het aansluitingscompartiment te plaatsen.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja