PrismaSeT SET/SAMENB
LVS08816
Suitable for both floor-standing and wall-mounted enclosures.
IP30 rated for protection against 2.5mm solid objects.
Finished in white (RAL 9003), matching the standard color of PrismaSeT enclosures.
Supports duct-mounted installation for streamlined wiring.
Set of 1 unit with net weight of 1.14kg for easy handling.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja