PrismaSeT INBOUWSET KAST 21-27 M
LVS08820
Inbouwmontagekit Prismaset G wandgemonteerd omhulsel
Inbouwkit voor 21 tot 27 modules
Inbouwkit voor PVC-frame
Beschermingsgraad IP30 tot IP4X en IP55
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja