PrismaSeT REGENDAK IP31 KAST + KO
LVS08832
Canopy for PrismaSeT G Enclosure.
Accessories to increase the IP value from IP30 to IP41 Wall mounted enclosure without Wireless panel server.
Used with 1 enclosure + 1 duct Width 600 + 300mm
Provides IP30 to IP41 degree of protection.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja