PrismaSeT FLOOR ST. ENC.W850 CANOPY IP31
LVS08836
Kap voor Prismaset G kast.
Toebehoren om de IP-waarde te verhogen van IP30 naar IP41 Wandgemonteerd omhulsel zonder draadloze panelserver.
Gebruikt met 1 vloerstaande behuizing Breedte 850mm
Biedt IP30- tot IP41-beschermingsgraad.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja