PrismaSeT DEURAFD.SET 6-33M IP43
LVS08841
Toebehoren voor verhogen van IP-beschermingsgraad
Afdichting voor de deur om de IP-waarde te verhogen van IP31 naar IP43
Omhulsels of een goot van 6 tot 36 modules
Als het schakelbord is uitgerust met een kap, een pakking voor de deuren
Voldoet aan de beschermingsgraad IP43.L = 5,3 m
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja