PrismaSeT KABELDPL FL21 INGANGEN DIAM 16/30/47
LVS08896
Kabeldoorvoerplaten voor metalen interface
aantal kabelingangen 43
20 kabelingangen met dia 7 tot 12mm
8 kabelingangen met dia 3 mm
Metalen kabeldoorvoerplaten
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja