PrismaSeT KABELDPL 39 ING. 7-26 IP55
LVS08898
Kabeldoorvoerplaten voor directe montage
aantal kabelingangen 39
12 kabelingangen met dia 7 tot 26mm
2 kabelingangen met dia 33 tot 72mm
Metalen kabeldoorvoerplaten
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja