PrismaSeT KABELDPL 2 ING. 33-72 IP55
LVS08899
Wartelplaten voor wandgemonteerde en vloerstaande omhulsels
Twee membraaningangen voor kabels met een diameter van 28 tot 60 mm.
Afwerking in wit (RAL 9003).
Geeft een IP55-klasse.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja