PrismaSeT ETIKETHOUD. H36MM B650 (1 ST=12)
LVS08908
Labelhouder voor Prismaset P en G
De kleeflabelhouders worden geleverd met een papieren label en een transparante afdekking
Labelhouder geschikt voor kasten B850mm
Kleeflabels formaat 36 x 432 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja