PrismaSeT RETOUCHEPENSEEL RAL9003
LVS08961
Paint brush for PrismaSeT P and PrismaSeT G enclosures
Matches the RAL 9003 white color standard, ensuring consistency with the original paint used on PrismaSeT enclosures.
The brush format allows for precise and easy application.
Convenient for on-site touch-ups.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja