Starter TeSys H 0,75kW-400V sturing 24VDC veer
LZ1H2X43BD
Biedt logische ingangen voor AAN/UIT-motor en reset op afstand na thermische uitschakeling
LED-status op voorzijde voor indicatie van uitschakeling en motorwerking
Lange elektrische levensduur, kan 30 miljoen AC53a elektrische cycli uitvoeren die het betrouwbaar maken
Tot 75% minder ruimte, waardoor deze geschikt is voor alle besturingskasten
60% verkorting van de installatietijd door functies in één slank huis te hebben ingebed
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee