Hulpcontact, Multi9 M9A, SD, 1 C/O, 100mA tot 6A, 24VAC tot 415VAC, 24VDC tot 130VDC, onderaansluiting

M9A26907

notification_ok
Kan de signalering rapporteren aan een opening voor de status Standaardapparaten
notification_ok
Compatibel met standaardtoepassingen met stroom van 100 mA tot 6 A
notification_ok
Compatibel met Multi9 MCB's
notification_ok
Moet direct aan de linkerkant van de MCB worden bevestigd met clips

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
29
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.