Miniatuur automaat (MCB), Multi9 C60BP, 3P, 10A, D-curve, 10kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)

M9F43310

beschrijving polen:

uitschakelcurve:

notification_ok
Beveiliging tegen kortsluitstroomen en overbelastingsstromen
notification_ok
Eenvoudig te installeren dankzij het uniforme ontwerp van de aansluitingen en de bedradingsaanduidingen
notification_ok
Product dat voldoet aan meerdere normen: IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2, CSA C22.2 nr. 5 en UL 489
notification_ok
Beveiliging van stroomkringen zoals gedefinieerd in UL 489
notification_ok
Signalering van kortsluitingen en elektrische storingen door toevoeging van hulpapparatuur

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
34 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
56
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.