Modicon Networking - Uitgebreide managed switch - 8 TX koper / 2FX glasvezel Single mode - -25..70°C - vernisbehandeling

MCSESM103F2CS1H

notification_ok
Krachtige en robuuste hardware met meer flexibiliteit en functies geven klanten meer opties
notification_ok
Biedt een eenvoudige connectiviteit voor meerdere Ethernet-apparaten
notification_ok
Hoge netwerkbeschikbaarheid met de steun van verschillende ringprotocollen of functies, zoals HIPER-ring, RSTP, MRP enz.
notification_ok
Eenvoudig configuratie- en beheerproces via op HTML5 gebaseerde webpagina's

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
690 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.