+ 3
Modicon Networking - Uitgebreide managed switch - 8 TX koper / 2FX glasvezel Multimode - -25..70°C - vernisbehandeling
MCSESM103F2CU1H
Krachtige en robuuste hardware met meer flexibiliteit en functies geven klanten meer opties
Biedt een eenvoudige connectiviteit voor meerdere Ethernet-apparaten
Hoge netwerkbeschikbaarheid met de steun van verschillende ringprotocollen of functies, zoals HIPER-ring, RSTP, MRP enz.
Eenvoudig configuratie- en beheerproces via op HTML5 gebaseerde webpagina's
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja