stroomtransformator tropenvast 500 5 dubbele sec. klemmen voor rails 32x65

METSECT5DA050

notification_ok
Solide kern IEC stroomtransformatoren voor diverse toepassingen
notification_ok
compact formaat geschikt voor verschillende maten geleiders
notification_ok
tropenclassificatie voor veeleisende omgevingen
notification_ok
Goed aangepast CT aangezien de nauwkeurigheidsklasse beter is dan geschatte nauwkeurigheid
notification_ok
meerdere secundaire klemmenopties voor verschillend montageprofiel

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
222 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
83
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.