Binaire ingang REG-K 8x230V

MTN644692

[Ue] nominale bedrijfspanning:

aantal ingangen:

notification_ok
For connecting eight conventional push-buttons or floating contacts to the KNX
notification_ok
Enhances the functionality of KNX systems by providing a versatile interface for various sensors and switches
notification_ok
Centralizing control with KNX optimizes energy usage, leading to significant operational cost savings
notification_ok
KNX systems are designed to be highly flexible and adaptable, which saves installation time
notification_ok
Designed to maximize flexibility, comfort, safety and profitability, especially for new buildings

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
12 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.