KNX besturingseenheid 0-10V REG-K 1 kanaal met handmatige bediening

MTN647091

aantal uitgangen:

notification_ok
Biedt soepele dimregeling via een analoge uitgang van 0-10 V, ideaal voor sfeerverlichting en taakverlichting.
notification_ok
DIN-railmontage
notification_ok
Lagere operationele kosten resulteren in aanzienlijke energiebesparingen.
notification_ok
Verhoog de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen.
notification_ok
Manual operating mode

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
12 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.