KNX DALI-gateway Basic REG-K/2/16/64

MTN6725-0004

notification_ok
De KNX DALI-gateway verbindt de KNX-bus met 2 DALI-uitgangen
notification_ok
Het apparaat is een controller voor een één-master toepassing
notification_ok
De besturing met KNX centraliseren optimaliseert het energiegebruik en aanzienlijke operationele kostenbesparingen
notification_ok
KNX-systemen zijn ontworpen om zeer flexibel en aanpasbaar te zijn, waardoor tijd wordt bespaard
notification_ok
Ontworpen om de flexibiliteit, het comfort, de veiligheid en de te maximaliseren, vooral voor nieuwe gebouwen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
177 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.