Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

set van 2 PanelSet SF/SM-afdekplaten voor aanpassing - 50x600 mm
NSYADC16
Metalen afdekplaten voor verstelling ontworpen om de voorzijde van het modulaire chassis te voltooien
volgens de combinaties gemaakt door modules van 150 of 200 mm.
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Kleur: RAL 7035 grijs
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
7
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja