Set van 2 hijsogen M8. Maximale belasting: 210kg
NSYAELYTCRG8
Ze worden rechtstreeks bevestigd aan de behuizing van de vloerstaande kast.
Materiaal: Gegoten staal met zinkcoating
Maximale belasting: 200 kg per kast bij slingeren bij 60°
Set van twee M8-oogbouten.
Kan niet worden geïnstalleerd met de kap of als het de bedoeling is er een te plaatsen.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja