HIJSOGEN M8 RVS304 S3X (1 ST=2)
NSYAELYTCRXG8
Roestvrij staal 304L
Maximale belasting: 210 kg per behuizing bij een hoek van 60°
Lever versterkingsbeugels die aan de ringen worden bevestigd (deze beugels dienen ook als boorsjabloon)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja