Actassi - spanningspaneel - 8 stopcontacten - lichtschakelaar- 1HE

NSYAPU19F8S

notification_ok
Stopcontacten ingesteld op 35° met kinderbeveiliging
notification_ok
Aluminium profiel zilver - hoogte 1U
notification_ok
Materiaal: glasvezel polyamide plastic dat helpt bij het verzekeren van brandweerstand tot 850 ºC
notification_ok
Uitgerust met stroomkabel (3G 1,5 mm2) type H05VVF, uitgerust met een gegoten haakse plug met aardingscontactsysteem
notification_ok
Volgens de normen NF C 61314, IEC 60884 en NBNC61112-1

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.