Actassi - spanningspaneel - 9 stopcontacten - zonder beveiliging - 1HE
NSYAPU19F9
Stopcontacten ingesteld op 35° met kinderbeveiliging
Aluminium profiel zilver - hoogte 1U
Materiaal: glasvezel polyamide plastic dat helpt bij het verzekeren van brandweerstand tot 850 ºC
Uitgerust met stroomkabel (3G 1,5 mm2) type H05VVF, uitgerust met een gegoten haakse plug met aardingscontactsysteem
Volgens de normen NF C 61314, IEC 60884 en NBNC61112-1
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja