Actassi - 19" vast geperforeerd legbord - 1 HE - diepte 800 mm - RAL 7035
NSYBBF1U60P
Bevestiging geperforeerde lade door bevestiging zonder gereedschap tussen de voorste en achterste 19" stijlen
Bladstaal, RAL 7035
Aanvaardbare belasting: 100 kg
Optie voor de installatie van een handgreepreferentie NSYASR3U op het voorpaneel
afmeting 100 ...+50 mm, instelbaar in stappen van 25 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja