19" vast legbord 2U op 2 stijlen D400 met toelaatbare belasting 20kg
NSYBF2U40P
Bevestiging aan de voorste of achterste staanders van het 19"-rek
Hak van 5 mm
plaatstaal, RAL 7035 of RAL 7016 grijze verf
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja