19" vast chassis 8U voor PLA kast H500xB750mm
NSYBRF8PLAG
Zeer stevig 19" metalen chassis, ontworpen voor installatie in kasten met een breedte van 750 en 1250 mm.
These chassis can be used as partial mounting plates in enclosures with a height greater than the nominal height.
Niet compatibel met de binnendeuren en de trapschuiven.
Vast chassis gemaakt van twee stijlen met bevestigingen
Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja