Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

19" telescopisch legbord 2U op 2 stijlen D250 met toelaatbare belasting 20kg

NSYBT2U25P

Bevestiging op de voorste stutten van het 19" rack
Bladstaal, RAL 7035 of RAL 7016 grijze verf
Aanvaardbare belasting: 5 kg
Heel van 5 mm.
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja