Verticale railsteun tot 3200 A 800x800 mm
NSYBVS800
Steun voor het bevestigen van stangen in verticale positie, direct gemonteerd op de structuur van de behuizing
Voor een nominale waarde van 3000 A en 4000 A moet u één afstandhouder refLVS04646 toevoegen.
In hoogte verstelbaar met een steek van 25 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja