Metalen uitlaatrooster metallic opening 104x80mm bui afm 120x120mm IP23

NSYCAG170X190LM

notification_ok
Metalen roosterplaat 220 x 220mm
notification_ok
Afmetingen opening: 170 x 190 mm.
notification_ok
Gestructureerde afwerking, epoxy polyester hijsen, RAL 7035 grijs
notification_ok
Beschermingsgraad tegen indringing (overeenkomstig IEC 60529): IP23

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
6 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
8
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.