Uitgangsrooster plastic opening 92x92mm buitenafm. 137x117mm IP54

NSYCAG92LPF

notification_ok
Bevestigingsmodus: geknipt of schroeven
notification_ok
Uitgerust met één G2 M1 synthetische standaard filter en zijn steunframe
notification_ok
Kleurcode RAL7035
notification_ok
Afmetingen uitsnijding 92 x 92 mm.
notification_ok
Ext Afmetingen: 137 x 117 mm.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
8
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.