Climasys dubbele thermostaat °C (NA NC)
NSYCCOTHD
Instelbereik temperatuur: 0 - 60°C
Sensortype Bimetaal - 100000 cycli
Multi-montagemodus: DIN-rail, montageplaat, dwarsrails
Elektrische aansluiting 4 klemmen, klemvermogen: 2,5 mm²
Ext Afmetingen: 68 x 56 x 44 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee