kabelwartel SNAP-IN quick fixing M20, polyamide IP68 UL gekeurd UV resistant
NSYCGSP20
Wanddikte: E = 0,5 tot 4 mm.
Snel te bevestigen met een kliksysteem.
Robuuste bescherming tegen stof en water.
Het kan worden geïnstalleerd op kabelwartels of direct op de behuizing.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja