Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Set van kabelwartel + moer inox M32 AISI304L, IP68, UL gekeurd

NSYCGX32

Lamellaire technologie biedt uitstekende weerstand tegen tractie en uitstekende torsieveiligheid.
Materiaal: Roestvrij staal AISI 304L of AISI 316L, neopreenpakking
Kabelingangmateriaal: Niet-gepantserd
Installatieopties: Op kabelwartelplaat of rechtstreeks op behuizing
Flexibiliteit van de installatie Laag
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja