Set van kabelwartel + moer roestvrij staal M40 AISI316L, IP68, UL goedgekeurd
NSYCGX40H
Lamellaire technologie biedt uitstekende weerstand tegen tractie en uitstekende torsieveiligheid.
Materiaal: Roestvrij staal AISI 304L of AISI 316L, neopreenpakking
Kabelingangmateriaal: Niet-gepantserd
Installatieopties: Op kabelwartelplaat of rechtstreeks op behuizing
Flexibiliteit van de installatie Laag
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja