set van 10 Spacial SF/SM bevestigingssteunen voor gegolfde buis - Ø 37 mm
NSYCPTS37
Niet meer leverbaar sinds:12 okt 2023
NSYCPTS37 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
Montageopties: rechtstreeks op de kast, op een zwenk rack 19" en/of op dwarsrails, door middel van een bevestigingspunt.
Het staat de rotatie van de buis toe zodra het op de steun wordt bevestigd en voorkomt dat de golfbuis los komt
Materiaal: Polyamide (PA), zwart.