ClimaSys PTC warmteweerstand 100W 110-250V

NSYCR100WU2

notification_ok
Geëxtrudeerd aluminium lichaam.
notification_ok
Oppervlaktetemperatuur beperkt tot 75 ºC wanneer de omgevingstemperatuur -5 ºC is.
notification_ok
Verwarmingen uitgerust met een stroomkabel van 500 mm lang met siliconen isolatie, met een klemmenblok.
notification_ok
The heaters must be installed with a thermal controller to control the temperature or the humidity inside the enclosure
notification_ok
Het omhulsel moet worden verzegeld om te voorkomen dat er van buitenaf lucht binnendringt

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 778 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
89
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.