ClimaSys PTC warmteweerstand 10W, 110-250V isolatie

NSYCR10WU2C

notification_ok
Compacte weerstandsverwarming die de vorming van condensatie of vorst voorkomt.
notification_ok
Ontworpen om een natuurlijke convectie en een hoge thermische efficiëntie te garanderen.
notification_ok
Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium behuizing
notification_ok
The heaters must be installed with a thermal controller to control the temperature or the humidity inside the enclosure
notification_ok
Het omhulsel moet worden verzegeld om te voorkomen dat er van buitenaf lucht binnendringt

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
179 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
89
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.