19" steun 2U aanpasbaar in de diepte voor andere uitrusting dan 19"
NSYCRTM2US
Bevestiging op de 19" stijlen
Diepte instelbaar van 50 tot 200 mm
Het maakt de installatie mogelijk van niet-19" apparaten of de bevestiging van kabels, leidingen, enz.
Bladstaal, RAL 7035 lichtgrijze verf
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja