PanelSeT SFN/SM samenbouwset met enkelv. chass. - 324 mod. v. 18mm - 1600x800 mm
NSYCSH168
Het chassis bestaat uit verticale stijlen en horizontale dwarsbalken:
PanelSeT SFN: Ze zijn vastgeschroefd aan het voorframe van de kast.
Ze worden aan het voorframe van het omhulsel vastgeschroefd door middel van verticale aanpassingsprofielen
Gemakkelijke toegang tot de binnenkant voor de installatie van een component.
Materiaal: Staal
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja