Climasys gedwongen vent., 170 m³/u, 230V zonder rooster

NSYCVF170M230

notification_ok
Efficiënte en betrouwbare koeling met een geluidsniveau van 41-41 dB.
notification_ok
Gemaakt van duurzaam staal voor langdurige prestaties.
notification_ok
Wordt geleverd met twee beschermingsroosters en een bevestigingskraag voor extra veiligheid.
notification_ok
Vermogensbereik van 17 W en een ingangsspanning van 230 V 50/60 Hz voor een efficiënte werking.
notification_ok
Heeft een vrije stroomsnelheid van 170 m3/h bij 50 Hz voor effectieve koeling.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 032 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
64
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.