ClimaSys CV - CSVS smartventilator 560m3/h 230V IP54

NSYCVF560M230DG

notification_ok
Efficiënte koeling met een krachtig stroombereik van 68 W 50 Hz en 85 W 60 Hz
notification_ok
Duurzame constructie gemaakt van geïnjecteerd thermoplast (PC) en motorsteun (ASA/PC)
notification_ok
Betrouwbaar type kogellager met een maximumdruk van 140 Pa
notification_ok
Wordt geleverd met een ventilatorsensor die klaar is voor montage
notification_ok
Externe beschermende transparante rookrooster zorgt voor een efficiënte luchtstroom

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4 131 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
64
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.