Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

ClimaSys gedwongen vent. dak, 570m³/u, 115V, met rooster dak en filter G2

NSYCVF570M115MF

Beschermingsgraad: IP54 volgens IEC 60529.
Certificatie: UL (cURus)
Installatie: Installatie en verwijdering van de buitenzijde.
Elektrisch vermogen: 85 W.
geluidsniveau: 64 dB (A).
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
62
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee