ClimaSys CV - CSVS SmartFan 850 m³/u 400 V IP54

NSYCVF850M400DG

notification_ok
Betrouwbare en efficiënte ventilator voor geforceerde luchtventilatie voor koeling.
notification_ok
Gemaakt van geïnjecteerd thermoplast (PC) en motorsteun (ASA/PC).
notification_ok
Verkrijgbaar in gerookt zwart (RAL 9005) kleur.
notification_ok
Slimme filter met stofsensor, kabeldrukring en extern beschermingsrooster inbegrepen.
notification_ok
Geluidsniveau van 75-77 dB, IP54 beschermingsgraad en maximumdruk van 170 Pa.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
7 630 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
64
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.