Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

ClimaSys gedwongen vent. IP54, 85m³/u, 115V, met uitgangsrooster en filter G2

NSYCVF85M115PF

Betrouwbare en efficiënte koeling met een stroombereik van 15 bij 50 hZ - 16 W bij 60 hZ.
Gemaakt van geïnjecteerd thermoplastisch materiaal voor een betrouwbaar en efficiënt koelsysteem volgens UL 94 V-0.
Wordt geleverd met een anti-insectenfilter voor extra gemak.
Geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen van -20 tot 60 °C.
Biedt een vrije stroomsnelheid van 79 m3/h bij 50 Hz en 92 m3/h bij 60 Hz.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
9
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee