ClimaSys CV - CSVS smartventilator 85m3/h 230V IP54

NSYCVF85M230DG

notification_ok
Slimme ventilator met betrouwbare en efficiënte koeling.
notification_ok
Gemaakt van geïnjecteerde thermoplastische en motorsteun.
notification_ok
Verkrijgbaar in gerookte zwarte kleur met ruisniveau van 46-49 dB.
notification_ok
Faston-connector met een intelligente filter en stofsensor voor gemakkelijk gebruik.
notification_ok
Kan worden gebruikt in omgevingsluchttemperaturen van -20 tot 60°C.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
912 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
64
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.