Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

ClimaSys gedwongen vent. IP54, 85m³/u, 230V, met uitgangsrooster en filter G2

NSYCVF85M230PF

Vrije stroomsnelheid met een standaardfilter van 85 m3/h bij 50 Hz en 98 m3/h bij 60 Hz.
17 W 50 Hz, 15 W 60 Hz.
Sluit aansluitklemmen aan met de kabel.
Uitsnijdingen van 125 x 125 mm.
Ext Afmetingen: 170 x 150 x 62 mm.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
9
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee